Shell ändern

Eine Shell ist eine Kommandozeilen-Schnittstelle, mit der der Anwender mit TwinCAT/BSD interagieren und Befehle ausführen kann. TwinCAT/BSD enthält bereits bei Auslieferung einige Shells, darunter die als Standard eingestellte sh-Shell. Der Anwender kann jederzeit auf eine andere Shell, beispielsweise die tcsh-Shell ausweichen oder weitere Shells nachinstallieren.

Die Shells unterscheiden sich in den eingebauten Funktionen oder werden von Anwendern bevorzugt, wenn diese die tägliche Arbeit erleichtern, beispielsweise durch die Autovervollständigung von Dateinamen. Welche Shell vom Anwender eingesetzt wird, ist letztendlich eine Frage der persönlichen Vorliebe.

Alle im System vorhandenen Shells werden unter /etc/shells aufgelistet.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den Befehl chsh -s tcsh in der Konsole ein, um auf die tcsh-Shell zu wechseln.
2. Melden Sie sich mit dem Befehl login <Benutzername> erneut an.
Die tcsh-Shell ist jetzt als Standard-Shell für den eingeloggten Benutzer ausgewählt. Sie können die Shell jederzeit mit chsh -s wieder wechseln.