Backup erstellen

Sie können ein Backup mit Hilfe des TwinCAT/BSD-Installer-Sticks erstellen und wiederherstellen. Alle Backups werden auf einer FAT32-Partition auf dem USB-Stick gespeichert. FAT32 ist interoperabel mit Windows und FreeBSD. Dadurch können die erstellten Backups sowohl mit einem TwinCAT/BSD-System als auch mit einem Windows-System verwaltet werden.

Voraussetzungen:

Erstellen Sie ein Backup wie folgt:

1. Schließen Sie den TwinCAT/BSD-Installer-Stick an den Industrie-PC an.
2. Booten Sie den Industrie-PC vom TwinCAT/BSD-Installer-Stick.
3. Öffnen Sie das Bootmenü mit [F7]. wenn der Industrie-PC nicht automatisch vom USB-Stick booten sollte.
4. Wählen Sie den UEFI-Eintrag für den USB-Stick aus und bestätigen mit [Enter]. Der Industrie-PC bootet vom USB-Stick und der Beckhoff TwinCAT/BSD-Installer wird ausgeführt.
5. Wählen Sie die Option Backup.
Backup erstellen 1:
6. Vergeben Sie einen Dateinamen für das Backup oder übernehmen Sie den Standardnamen aus Hostnamen und Zeitstempel.
Backup erstellen 2:
7. Wählen Sie die Option Reboot für einen Neustart, sobald das Backup fertiggestellt wurde.
Die Backups werden mit dem jeweiligen Dateinamen auf dem USB-Stick gespeichert. Archivieren Sie die Backups auf dem USB-Stick. Sie können die Backups auch auf ein externes Speichermedium kopieren oder im Netzwerk archivieren.