Single-User Modus starten
Hinweis | |
Sicherheitsrisiko In der Voreinstellung hat jeder Benutzer, der physischen Zugang zum Industrie-PC hat, Root-Rechte und damit volle Kontrolle über das System. Beschränken Sie den Zugang zum Industrie-PC auf vertrauenswürdige Personen. |
Der Single-User Modus gewährt vollen Zugriff auf das lokale System, die Konfigurationsdateien und kann während des Systemstarts ausgeführt werden. Der Single-User Modus ist mit dem Abgesicherten Modus unter Windows vergleichbar und kann zur Reparatur oder Datenrettung verwendet werden, wenn beispielsweise ein fehlerhafter Prozess einen Systemstart verhindert oder ein fehlerhaftes TwinCAT-Projekt eine Bootschleife verursacht.
Im Single-User Modus haben Sie keinen Zugriff auf das Netzwerk und es laufen keine Prozesse. Die Prozesse und das Netzwerk können bei Bedarf gestartet werden.
Gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Halten Sie beim Booten die [Leertaste] gedrückt. Das Bootmenü erscheint.
- 2. Wählen Sie den Single-User Modus mit [2].

- 3. Das Dataset
zroot/ROOT/defaultwird automatisch gemountet. Sie können mit dem Befehlzfs mount -aalle Datasets mounten oder auch die Datasets einzeln mounten. - 4. Aktivieren Sie die Schreibrechte für das Dataset
zroot/ROOT/defaultmit dem Befehlzfs set readonly=off zroot/ROOT/defaultum Änderungen am System vornehmen zu können.
- Sie können den Single-User Modus mit
exitwieder verlassen.