Ausgabestände der Dokumentation

Änderungshinweise für die Dokumentation.

Version

Änderungen

1.0

  • Erste Version

1.1

  • Kapitel TwinCAT/BSD, Netzwerkeinsellungen, Package Server, Konfiguration, TwinCAT 3, Wiederherstellungsoptionen und Fehlerbehandlung und Diagnose überarbeitet

1.2

  • Kapitel Systemaktualisierung, Systeminformation, Beckhoff Device Manager und Uhrzeit mit NTP synchronisieren hinzugefügt.
  • TwinCAT Kapitel überarbeitet.

1.3

  • Kapitel TwinCAT/BSD Hypervisor hinzugefügt.

1.4

  • Kapitel „Remote-Debugging von Applikationen mit Visual Studio Code (VSC)“ hinzugefügt.

1.5

  • Kapitel „Systemaktualisierung“ überarbeitet.
  • Kapitel „IPv6 deaktivieren“ entfernt
  • Kapitel „Netzwerkeinstellungen“ um Angaben zum neuen dhcpcd-Client erweitert.
  • Kapitel „Dienste automatisch starten“ angepasst.
  • Kapitel „Remote-Debugging von Applikationen mit Visual Studio Code (VSC) überarbeitet“

1.6

  • Kapitel „WLAN-Konfiguration“ und „TwinCAT/BSD Hypervisor“ überarbeitet.
  • Kapitel „Erste Schritte“, „Beckhoff TwinCAT/BSD-Installer“ und „CPU-Mikrocode aktualisieren“ hinzugefügt.

1.7

  • Kapitel „Eigenen Package-Server einrichten“ hinzugefügt.

1.8

  • Kapitel „Automount für externe Datenträger aktivieren“ und „USV-Software konfigurieren“ hinzugefügt.
  • Änderung des Home-Verzeichnisses von TwinCAT/BSD-Version 13 auf 14. Alle Angaben angepasst von /usr/home auf /home
  • Kapitel „Backup und Restore“, „Remote-Zugriff mit SSH“, und „Lokales Repository aufsetzen“ angepasst.
Änderungshinweise für das Betriebssystem.

Repository-Version

TwinCAT/BSD-
Version

Änderungen

89449

13.2.0.6

  • dhcpcd(8) als Standard DHCP-Client ausgeliefert und löst den älteren Client ab

126815

14.0.4.1

  • Home-Verzeichnis liegt jetzt direkt unter /home (kein Symlink mehr) und nicht mehr unter /usr/home
  • Automount wird unterstützt
  • USV-Software ist verfügbar
  • Wi-Fi 6 wird unterstützt