Realtime-Ethernet deaktivieren

In diesem Kapitel wird gezeigt, wie Sie Realtime-Ethernet deaktivieren können, wenn Sie die Echtzeitkommunikation nicht benötigen und die Schnittstellen stattdessen für die herkömmliche Ethernetkommunikation mit voller Bandbreite verwenden wollen.

Realtime-Ethernet ist standardmäßig aktiv. Mit dem Befehl TcRteConfig show können Sie die aktuelle Konfiguration für die Schnittstellen aufrufen:

Administrator@CX-3B151A:~ % TcRteConfig show
sysctl:
dev.igb.1.iflib.tc_rte.mode: 0
dev.igb.1.iflib.support_tc_rte: 1
dev.igb.1.iflib.disable_tc_rte: 0
dev.igb.0.iflib.tc_rte.mode: 0
dev.igb.0.iflib.support_tc_rte: 1
dev.igb.0.iflib.disable_tc_rte: 0

Je nach Gerät können unterschiedliche Netzwerkadapter angezeigt werden. Im hier aufgeführten Beispiel heißen die Netzwerkadapter igb0 und igb1.

Deaktivieren Sie Realtime-Ethernet wie folgt:

1. Geben Sie den Befehl doas TcRteConfig disable igb.1 in der Konsole ein.
Realtime-Ethernet wird für die Schnittstelle igb.1 deaktiviert.
/boot/device.hints:
dev.igb.1.iflib.disable_tc_rte="1"
Administrator@CX-3B151A:~ %
2. Starten Sie den Industrie-PC mit dem Befehl shutdown -r now neu, damit die Einstellungen übernommen werden.
Nach dem Neustart wird Realtime-Ethernet für die Schnittstelle igb.1 deaktiviert. Mit dem Befehl doas TcRteConfig enable igb.1 können Sie Realtime-Ethernet wieder aktivieren. Auch hier werden die Einstellungen erst nach einem Neustart übernommen.