Remote-Zugriff mit SSH

Wenn Sie einen SSH-Client auf Ihrem Host-PC haben, können Sie diesen für die Verbindung verwenden, da OpenSSH mittlerweile standardmäßig auf allen neueren Betriebssystemen vorhanden ist. Bei den aktuellen Windows 10-Versionen ist dies beispielsweise eine Windows-Funktion, die über PowerShell verwendet werden kann. Benutzen Sie dafür den Befehl ssh Administrator@<bsd-ip>.

Remote-Zugriff mit SSH 1:
Abb.3: Remote-Zugriff über SSH mit Hilfe der Windows PowerShell.

Sollten Sie Probleme mit dem Aufbau einer Verbindung über SSH haben, können Sie die SSH-Einstellungen bearbeiten und restriktive SSH-Einstellungen auskommentieren (siehe: SSH-Einstellungen bearbeiten).

Zugriff via PuTTY

PuTTY ist eine Open-Source-Software, mit der eine Verbindung über Secure Shell (SSH), Telnet, Remote login oder eine serielle Schnittstelle hergestellt werden kann.

Benutzen Sie PuTTY, um eine SSH-Verbindung unter Windows zu einem Industrie-PC mit TwinCAT/BSD herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung wird eine Konsole gestartet, mit der per Remote-Zugriff Befehle abgesetzt werden können, die anschließend auf dem Industrie-PC ausgeführt werden.

Voraussetzungen:

Starten Sie eine SSH-Verbindung wie folgt:

1. Starten Sie den PuTTY-Client.
2. Geben Sie unter Host Name (or IP adress) den Hostnamen oder die IP-Adresse des Industrie-PCs ein.
Remote-Zugriff mit SSH 2:
3. Geben Sie unter Port den passenden Port ein. Für SSH ist dies in der Regel der Port 22.
4. Aktivieren Sie unter Connection type die Option SSH und klicken Sie auf Open.
Die Konsole wird gestartet.
login as:
5. Geben Sie die Anmeldedaten für TwinCAT/BSD ein. Standard:
Login: Administrator
Passwort: 1
Sie haben erfolgreich eine SSH-Verbindung mit dem PuTTY-Client zu einem Industrie-PC mit TwinCAT/BSD hergestellt.