USV-Software konfigurieren
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die Beckhoff USV CU81x0-0xx0 für eine Kommunikation über die USB-Schnittstelle konfiguriert werden kann. Die dafür notwendige USV-Software bzw. das Paket TcUpsSoftware ist bereits in der aktuellen TwinCAT/BSD-Version enthalten. Bei älteren Versionen kann das Paket mit doas pkg install TcUpsSoftware nachinstalliert werden.
Beachten Sie, dass die USV-Software vorinstalliert ist, aber der USV-Service nicht automatisch bei Systemstart gestartet wird. Das Verhalten der USV bei einem Spannungsausfall erfolgt in der Konfigurationsdatei TcUpsSoftware.conf unter /usr/local/etc/TcUpsSoftware.conf
Option | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
ShutdownOnBatteryEnable | [0 oder 1] | Die Option ist standardmäßig eingeschaltet [=1]. Bei einem Spannungsausfall wird der Industrie-PC ordnungsmäßig heruntergefahren. |
ShutdownOnBatteryWait | [0 ... 43200 Sekunden] | Wenn |
TurnUpsOffEnable | [0 oder 1] | Wenn diese Option eingeschaltet ist [=1], wird die USV heruntergefahren, nachdem der Industrie-PC heruntergefahren wurde. |
TurnUpsOffWait | [0 ... 600 Sekunden] | Wenn |
Gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Öffnen Sie die Konfigurationsdatei
rc.confmit dem Befehldoas ee /etc/rc.conf - 2. Ergänzen Sie Zeile
TcUpsSoftware_enable="YES"in der Konfigurationsdatei, damit der Service automatisch bei jedem Systemstart gestartet wird. - 3. Öffnen Sie die Konfigurationsdatei
TcUpsSoftware.confmit dem Befehldoas ee /usr/local/etc/TcUpsSoftware.confund tragen Sie die erforderlichen Werte für die Haltezeit der USV ein. - 4. Starten Sie den USV-Service mit dem Befehl
doas service TcUpsSofware start
- Die USV-Software steuert die Beckhoff USV CU81x0-0xx0 bei einem Spannungsausfall entsprechend den Einstellungen in der Konfigurationsdatei
TcUpsSoftware.confund kann mit dem Befehldoas service TcUpsSoftware stopfür die aktuelle Session wieder deaktiviert werden.
Soll der USV-Service dauerhaft deaktiviert werden, muss den EintragTcUpsSoftware_enable="YES"wieder aus derrc.confentfernt werden.