Standardpasswort ändern
Ändern Sie das Passwort für das Administratorkonto, was immer einer der ersten Schritte sein sollte, wenn Sie ein neues System erhalten. Abhängig davon, ob Sie einen Bildschirm angeschlossen haben, kann das Standardpasswort in der Konsole oder im Webinterface des Beckhoff Device Managers geändert werden.
Passwort in der Konsole ändern
Das Passwort des jeweils eingeloggten Benutzers ändern Sie mit dem Befehl passwd. Bei Auslieferung von TwinCAT/BSD ist standardmäßig ein Benutzer (Administrator) vorhanden, mit dem Sie sich in der Konsole anmelden können. Er besitzt keine klassischen Administrator-Rechte wie unter Windows-Systemen, hat jedoch die Berechtigung, sich für bestimmte Zwecke Root-Rechte zu beschaffen.
- 1. Starten Sie TwinCAT/BSD.
- 2. Loggen Sie sich mit dem Benutzernamen
Administratorund dem Passwort1ein. - 3. Nach erfolgreicher Anmeldung werden der Benutzer und der Hostname des Industrie-PCs angezeigt. Zum Beispiel: CX-1D7BD4.
- 4. Geben Sie den Befehl
passwdein, um ein neues Passwort für TwinCAT/BSD festzulegen. Folgen Sie den weiteren Anweisungen.
- Sie haben erfolgreich ein neues Passwort für TwinCAT/BSD und den Benutzer Administrator festgelegt.
Passwort im Beckhoff Device Manager ändern
Das Webinterface des Beckhoff Device Managers kann über einen Standard-Webbrowser aufgerufen werden. Geben Sie dazu in die Suchleiste die IP-Adresse oder den Hostnamen des Industrie-PCs ein. Ändern Sie das Standardpasswort unter Security > Login.