CPU-Mikrocode aktualisieren
TwinCAT/BSD bietet die Möglichkeit, den Mikrocode einer CPU automatisch beim Starten zu aktualisieren. Dadurch können beispielsweise die neuesten Security-Updates auf einem System installiert werden.
Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Testen Sie jedes Update, bevor Sie es installieren, da es das System beeinträchtigen kann.
Gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Installieren Sie das Paket
cpu-microcode-amdodercpu-microcode-intelabhängig von der CPU mit dem Befehldoas pkg install cpu-microcode-amdoderdoas pkg install cpu-microcode-intel. - 2. Geben Sie in der Konsole
ee /boot/loader.confein.
Die Dateiloader.confwird im Editor geöffnet
kern.geom.label.disk_ident.enable="0"
kern.geom.label.gptid.enable="0"
cryptodev_load="YES"
zfs_load="YES"
hint.attimer.0.clock="0"
vmm_load="YES"
pptdevs="0/30/3"- 3. Ergänzen Sie folgende Zeilen in der Datei
loader.conf:
cpu_microcode_load="YES"
cpu_microcode_name="/boot/firmware/intel-ucode.bin"- 4. Starten Sie TwinCAT/BSD neu mit dem Befehl
shutdown -r now.
- Mit diesen Einstellungen wird bei jedem Systemstart überprüft, ob Pakete mit aktualisiertem CPU-Mikrocode vorhanden sind, und installieren diese bei Bedarf automatisch. Entfernen Sie die beiden Zeilen aus der
loader.conf, wenn diese Funktion nicht mehr gewünscht ist.