Shell-Skripte einsetzen
Virtuelle Maschinen können mit Hilfe von Shell-Skripten einfach gestartet und verwaltet werden. Durch geskriptete VM-Anwendungen lassen sich Konfigurationen persistent speichern und nach einem Neustart wiederverwendet werden. In Kombination mit weiteren Anweisungen und Shell-Skripten können so beliebige VM-Anwendungen unter TwinCAT/BSD einrichten werden.
Das folgende Bespielskript zeigt den Grundaufbau einer geskripteten VM-Anwendung:
# root permissions are required to run VMs
if test "$(id -u)" -ne 0; then
printf "%s must be run as root\n" "${0##*/}"
exit 1
fi
# Default values for VM configuration
vm_name="samplevm"
# Ensure that kernel modul vmm.ko is loaded
kldload -n vmm.ko
while true; do
# destroy former VM instance to ensure we start
# with a clean VM configuration
if test -e "/dev/vmm/${vm_name}"; then
bhyvectl --vm="${vm_name}" --destroy
fi
# start a simple UEFI based VM instance
_bhyve_rc=0
bhyve \
-A -H -P \
-c sockets=1,cores=1,threads=1 \
-m 1G \
-s 0:0,hostbridge \
-l bootrom,/usr/local/share/uefi-firmware/BHYVE_BHF_UEFI.fd \
-l com1,stdio \
-s 31:0,lpc \
"${vm_name}"
_bhyve_rc=$?
# according to bhyve man pages the return codes indicates
# how the VM was terminated:
# 0: rebooted
# 1: powered off
# ...
# 4: exited due to an error
if test "${_bhyve_rc}" -ne 0; then
printf "bhyve exited with return code: %s\n" "${_bhyve_rc}"
break
fi
printf "Restarting %s\n" "${vm_name}"
doneDas Beispielskript kann in einer Textdatei auf dem TwinCAT/BSD-Host gespeichert und ausgeführt werden. Alternativ kann das Beispielskript auf GitHub-Repository unter https://github.com/Beckhoff/TCBSD_Hypervisor_Samples heruntergeladen und auf den TwinCAT/BSD-Host kopiert werden.
Gehen Sie dafür wie folgt vor:
- 1. Laden Sie sich das Beispielskript unter https://github.com/Beckhoff/TCBSD_Hypervisor_Samples herunter.
- 2. Kopieren Sie den gesamten Ordner auf den TwinCAT/BSD-Host in das Verzeichnis /home/Administrator indem Sie beispielsweise das Programm WinSCP verwenden.

- 3. Alternativ können Sie mit dem folgenden Kommando das Beispielskript direkt unter TwinCAT/BSD laden und entpacken:
fetch -o /home/Administrator/main.zip \
https://github.com/Beckhoff/TCBSD_Hypervisor_Samples/archive/refs/heads/main.zip \
&& unzip -d /home/Administrator main.zip- 4. Navigieren Sie mit
cd /home/Administrator/TCBSD_Hypervisor_Samples-main/basic_vm_scriptin das neue Verzeichnis. - 5. Geben Sie den Befehl
doas makeein, um das Beispielskriptsamplevmzu installieren. Zusätzlich zur Installation werden die Dateiberechtigungen eingestellt und damit das Beispielskript ausführbar gemacht. Ohne den Befehldoas makemüssen die Dateiberechtigungen manuell eingestellt werden, um das Beispielskript ausführen zu können. - 6. Geben Sie abschließend den Befehl
doas samplevmein, um das Beispielskript auszuführen.
- Die virtuelle Maschine bootet in die UEFI-Shell, die auf der Kommandozeile ausgegeben wird.
UEFI Interactive Shell v2.2
EDK II
UEFI v2.70 (BHYVE, 0x00010000)
map: No mapping found.
Press ESC in 1 seconds to skip startup.nsh or any other key to continue.
Shell>Sie können zur Kommandozeile zurückkehren, indem Sie die virtuelle Maschine mit dem Befehl reset -s herunterfahren. Um virtuelle Maschinen als Systemservice unter TwinCAT/BSD zu starten, können Shell-Skripte in Kombination mit dem rc-Framework eingesetzt werden und damit virtuelle Maschinen als Systemservice verwaltet oder beim Systemstart automatisch gestartet werden (siehe: Autostart von Shell-Skripten).