Systeminformationen
TwinCAT/BSD stellt unterschiedliche Systeminformationen bereit. Die wichtigsten Systeminformationen, die für die tägliche Arbeit mit TwinCAT/BSD und TwinCAT erforderlich sind, können mit dem Tool TcSysExe.exe
und der TwinCAT-Registry abgerufen werden
TcSysExe.exe
Mit TcSysExe.exe ist es beispielsweise möglich, den TwinCAT-Modus aus der Konsole zu steuern und TwinCAT in den Run- oder Config-Modus zu versetzten. Rufen Sie alle verfügbaren Parameter mit TcSysExe.exe -help
auf. Folgende Systeminformationen sind besonders wichtig:
- Der Befehl
TcSysExe.exe
oder TcSysExe.exe -version Listet Information zum verwendeten TwinCAT-Build, der AMS Net Id und der TwinCAT/BSD-Version auf:
The software licenses can be found in this folder: /usr/local/etc/TwinCAT/3.1/System/Legal/
TcOsSys.dll: TcOsSys_Rel31_4024_20220407.2
TwinCAT Build: 3.1.4024.29
AMS Net Id: 5.66.247.12.1.1
TC/BSD: 13.0.11.1,2
- Der Befehl
TcSysExe.exe --osImageVersion
zeigt die TwinCAT/BSD-Version an:
Administrator@CX-42F70C:~ $ TcSysExe.exe -osImageVersion
TC/BSD: 13.0.11.1,2
- Der Befehl
TcSysExe.exe --platformid
zeigt das TwinCAT-3-Plattform-Level des verwendeten Industrie-PCs an:
Administrator@CX-42F70C:~ $ TcSysExe.exe -platformid
HW Platform: 70
- Der Befehl
TcSysExe.exe --netid
zeigt die AMS Net Id des Industrie-PCs an:
Administrator@CX-42F70C:~ $ TcSysExe.exe -netid
AMS Net Id: 5.66.247.12.1.1
TcRegistry.xml
Über die TwinCAT-Registry sind weitgreifende Systemeinstellungen möglich. Die Datei befindet sich im Verzeichnis /usr/local/etc/TwinCAT/3.1/TcRegistry.xml
und kann mit doas ee /usr/local/etc/TwinCAT/3.1/TcRegistry.xml
geöffnet und bearbeitet werden.
Bevor die TcRegistry.xml bearbeitet werden kann, muss der TcSystemService mit dem Befehl doas
service TcSystemService stop
gestoppt und nach Bearbeitung wieder mit doas service
TcSystemService start
gestartet werden.
Folgende Systeminformationen sind besonders wichtig und können in der XML-Datei bearbeitet werden:
- AmsNetID: AMS NetID ändern
- HeapMemSize: Heap-Speicher erhöhen
- LockedMemSize: Router-Speicher anpassen