Standard IEC 60870-5-104 Datentypen
Type | Dez | Hex | Beschreibung |
|---|---|---|---|
ASDU_TYPEUNDEF | 0 | 0x00 | Wird nicht verwendet |
M_SP_NA_1 | 1 | 0x01 | Einzelmeldung |
M_SP_TA_1 | 2 | 0x02 | Einzelmeldung mit einem Zeitstempel |
M_DP_NA_1 | 3 | 0x03 | Doppelmeldung |
M_DP_TA_1 | 4 | 0x04 | Doppelmeldung mit einem Zeitstempel |
5 | 0x05 | Stufenstellungsmeldung | |
M_ST_TA_1 | 6 | 0x06 | Stufenstellungsmeldung mit einem Zeitstempel |
M_BO_NA_1 | 7 | 0x07 | Bitmuster von 32 bit |
M_BO_TA_1 | 8 | 0x08 | Bitmuster von 32 bit mit einem Zeitstempel |
M_ME_NA_1 | 9 | 0x09 | Messwert, normierter Wert |
M_ME_TA_1 | 10 | 0x0A | Messwert, normierter Wert mit einem Zeitstempel |
M_ME_NB_1 | 11 | 0x0B | Messwert, skalierter Wert |
M_ME_TB_1 | 12 | 0x0C | Messwert, skalierter Wert mit einem Zeitstempel |
M_ME_NC_1 | 13 | 0x0D | Messwert, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit |
M_ME_TC_1 | 14 | 0x0E | Messwert, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit und einem Zeitstempel |
M_IT_NA_1 | 15 | 0x0F | Zählwerte |
M_IT_TA_1 | 16 | 0x10 | Zählwerte mit einem Zeitstempel |
M_EP_TA_1 | 17 | 0x11 | Schutzereignis mit einem Zeitstempel |
M_EP_TB_1 | 18 | 0x12 | Gepackte Anregungen des Schützes mit einem Zeitstempel |
M_EP_TC_1 | 19 | 0x13 | Gepackte Auslösungen des Schutzes mit einem Zeitstempel |
M_PS_NA_1 | 20 | 0x14 | Gepackte Einzelmeldungen mit Zustandsanzeige |
M_ME_ND_1 | 21 | 0x15 | Messwert, normierter Wert ohne Qualitätskennung |
ASDU_TYPE_22..29 | 22..29 | 0x16..0x1D | Reserviert (Standardbereich) |
M_SP_TB_1 | 30 | 0x1E | Einzelmeldung mit einem Zeitstempel CP56Time2a |
M_DP_TB_1 | 31 | 0x1F | Doppelmeldung mit einem Zeitstempel CP56Time2a |
32 | 0x20 | Stufenstellungsmeldung mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
M_BO_TB_1 | 33 | 0x21 | Bitmuster von 32 bit mit einem Zeitstempel CP56Time2a |
M_ME_TD_1 | 34 | 0x22 | Messwert, normierter Wert mit einem Zeitstempel CP56Time2a |
M_ME_TE_1 | 35 | 0x23 | Messwert, skalierter Wert mit einem Zeitstempel CP56Time2a |
M_ME_TF_1 | 36 | 0x24 | Messwert, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit und einem Zeitstempel CP56Time2a |
M_IT_TB_1 | 37 | 0x25 | Zählwerte mit einem Zeitstempel CP56Time2a |
M_EP_TD_1 | 38 | 0x26 | Schutzereignis mit einem Zeitstempel CP56Time2a |
M_EP_TE_1 | 39 | 0x27 | Gepackte Anregungen des Schutzes mit einem Zeitstempel CP56Time2a |
M_EP_TF_1 | 40 | 0x28 | Gepackte Auslösungen des Schutzes mit einem Zeitstempel CP56Time2a |
ASDU_TYPE_41..44 | 41..44 | 0x29..0x2C | Reserviert (Standardbereich) |
C_SC_NA_1 | 45 | 0x2D | Einzelbefehl |
C_DC_NA_1 | 46 | 0x2E | Doppelbefehl |
C_RC_NA_1 | 47 | 0x2F | Stufenstellbefehl |
C_SE_NA_1 | 48 | 0x30 | Sollwert-Stellbefehl, normierter Wert |
C_SE_NB_1 | 49 | 0x31 | Sollwert-Stellbefehl, skalierter Wert |
C_SE_NC_1 | 50 | 0x32 | Sollwert-Stellbefehl, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit |
C_BO_NA_1 | 51 | 0x33 | Bitmusterbefehl von 32 bit |
ASDU_TYPE_52..57 | 52..57 | 0x34..0x39 | Reserviert (Standardbereich) |
C_SC_TA_1 | 58 | 0x3A | Einzelbefehl mit einem Zeitstempel CP56Time2a |
C_DC_TA_1 | 59 | 0x3B | Doppelbefehl mit einem Zeitstempel CP56Time2a |
C_RC_TA_1 | 60 | 0x3C | Stufenstellbefehl mit einem Zeitstempel CP56Time2a |
C_SE_TA_1 | 61 | 0x3D | Sollwert-Stellbefehl, normierter Wert mit einem Zeitstempel CP56Time2a |
C_SE_TB_1 | 62 | 0x3E | Sollwert-Stellbefehl, skalierter Wert mit einem Zeitstempel CP56Time2a |
C_SE_TC_1 | 63 | 0x3F | Sollwert-Stellbefehl, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit und einem Zeitstempel CP56Time2a |
C_BO_TA_1 | 64 | 0x40 | Bitmusterbefehl von 32 bit mit einem Zeitstempel CP56Time2a |
ASDU_TYPE_65..69 | 65..69 | 0x41..0x45 | Reserviert (Standardbereich) |
M_EI_NA_1 | 70 | 0x46 | Initialisierungsende |
ASDU_TYPE_71..99 | 71..99 | 0x47..0x63 | Reserviert (Standardbereich) |
C_IC_NA_1 | 100 | 0x64 | (General-, Stations-) Abfragebefehl |
C_CI_NA_1 | 101 | 0x65 | Zähler-Abfragebefehl |
C_RD_NA_1 | 102 | 0x66 | Abfragebefehl |
C_CS_NA_1 | 103 | 0x67 | Uhrzeit-Synchronisierungsbefehl |
C_TS_NA_1 | 104 | 0x68 | Prüfbefehl |
C_RP_NA_1 | 105 | 0x69 | Prozess-Rücksetzbefehl |
C_CD_NA_1 | 106 | 0x6A | Befehl zur Telegrammlaufzeit-Erfassung |
107 | 0x6B | Prüfbefehl mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
ASDU_TYPE_108..109 | 108..109 | 0x6C..0x6D | Reserviert (Standardbereich) |
P_ME_NA_1 | 110 | 0x6E | Parameter für Messwerte, normierter Wert |
P_ME_NB_1 | 111 | 0x6F | Parameter für Messwerte, skalierter Wert |
P_ME_NC_1 | 112 | 0x70 | Parameter für messwerte, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit |
P_AC_NA_1 | 113 | 0x71 | Parameter für Aktivierung |
ASDU_TYPE_114..119 | 114..119 | 0x72..0x77 | Reserviert (Standardbereich) |
F_FR_NA_1 | 120 | 0x78 | File ready |
F_SR_NA_1 | 121 | 0x79 | Section ready |
F_SC_NA_1 | 122 | 0x7A | Call directory, select file, call file, call section |
F_LS_NA_1 | 123 | 0x7B | Last section, last segment |
F_FA_NA_1 | 124 | 0x7C | ACK file, ACK section |
F_SG_NA_1 | 125 | 0x7D | Segment |
F_DR_TA_1 | 126 | 0x7E | Verzeichniss |
ASDU_TYPE_127..255 | 127..255 | 0x7F..0xFF | Reserviert (benutzerdefinierter Bereich) |