IEC60870-5-104-Protokollparameter

Hier können Sie die kompletten SPS-Sourcen entpacken: TutorialSample.zip

Über die IEC60870-5-104-Protokollparameter kann das Verhalten der Zentralstation an die Anforderungen des Unterstation angepasst werden. Die meisten Parameter sind mit Defaultwerten vorbelegt, so dass diese nicht verändert werden müssen.

Im unserem Beispiel verändern wir die Werte der iK- und iW-Parameter und configurieren die IP-Adresse und Portnummer der Unterstation zu der die Verbindung aufgebaut werden soll.

IF init THEN
    init := FALSE;
...

    client.protPara.sRemoteHost := '127.0.0.1';
    client.protPara.nRemotePort := 2404;
    client.protPara.iK := 12;       
    client.protPara.iW := 8;
    client.protPara.bThrottleMode := TRUE;
    client.protPara.bPackFrames := TRUE;

ELSE
    client( pInputs := ADR( inputs ),
        cbInputs := SIZEOF( inputs ),
        pOutputs := ADR( outputs ),
...

END_IF

Die Dokumentation aller Übertragungsprotokoll-Parameter finden Sie hier: ST_IEC870_5_104PotocolParams.