ST_IEC870_5_104GrpStatus
Ab Produktversion: TwinCAT PLC Library: IEC60870-5-104 controlled station (slave) v2.0.2 und höher,
Status einer IEC870-5-104 Slave-Gruppe.
TYPE ST_IEC870_5_104GrpStatus:
STRUCT
nConnected : DWORD := 0;
nSuspended : DWORD := 0;
nDTStarted : DWORD := 0;
END_STRUCT
END_TYPE
nConnected: Anzahl der hergestellten TCP/IP-Verbindungen (ESTABLISHED).
nSuspended: Anzahl der Verbindungen deren Zustand gerade wechselt (CONNECTED->DISCONNECTED oder DISCONNECTED->CONNECTED).
nDTStarted: Anzahl der Verbindungen mit aktivem Datentransfer.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 Build >= 1030 | PC or CX (x86) | TcIEC870_5_104Slave.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcpIp.Lib; TcUtilities.Lib; TcSocketHelper.Lib; TcIEC870_5_101.Lib; TcIEC870_5_104.Lib werden automatisch eingebunden ) |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |