IEC60870-5-104-Protokollparameter

Hier können Sie die kompletten SPS-Sourcen entpacken: TutorialSample.zip

Über die IEC60870-5-104-Protokollparameter kann das Verhalten der Unterstation an die Anforderungen des Masters angepasst werden. Die meisten Parameter sind mit Defaultwerten vorbelegt, so dass diese nicht verändert werden müssen.

Im unserem Beispiel verändern wir die Werte der iK- und iW-Parameter:

IF init THEN
    init := FALSE;
...
    F_CreateServerHnd( '', '127.0.0.1'(* change this! *), 2404, nMode := LISTEN_MODE_CLOSEALL OR CONNECT_MODE_ENABLEDBG, bEnable, hServer );

    server.protPara.iK := 12;
    server.protPara.iW := 8;

ELSE
    server( pInputs := ADR( inputs ),
        cbInputs := SIZEOF( inputs ),
        pOutputs := ADR( outputs ),
...

END_IF

Die Dokumentation aller Übertragungsprotokoll-Parameter finden Sie hier: ST_IEC870_5_104PotocolParams.