Firewall Einstellungen
Die TwinCAT SPS Bibliothek: IEC 60870-5-104 Unterstation (slave/server) verwendet während der Kommunikation das TCP/IP als Transportprotokoll. Es ist daher darauf zu achten, daß der entsprechende TCP-Port bei Benutzung einer Firewall frei geschaltet wird. Die untere Tabelle listet standard Ports auf, die bei der Benutzung einer Firewall zu berücksichtigen sind.
Beschreibung | Typ | Protokoll | Port |
|---|---|---|---|
IEC 60870-5-104 telecontrol protocol | Protocol | TCP | 2404 |
Die Konfiguration der Windows Firewall wird über den entsprechenden Dialog in der Systemsteuerung vorgenommen. Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie in der Windows bzw. Firewall Dokumentation.
Hinweis | |
Achten Sie bei einem Embedded Controller ohne Monitoranschluss und USB darauf, dass Sie den Port für Remote Display (Windows CE) oder Remote Desktop (Windows XP / Windows Vista) in der Firewall frei schalten. Ansonsten haben Sie keine Möglichkeit mehr, den Rechner über das Netzwerk zu administrieren. |