F_iecApdu104ToAsduLen

Ab der Produktversion:  TwinCAT PLC Library IEC60870-5-104 Unterstation v2.0.6 und höher.

F_iecApdu104ToAsduLen 1:

Die Funktion berechnet für das IEC 60870-5-104 Protokoll die maximal verfügbare ASDU-Octetlänge anhand der konfigurierten APDU-Länge. Die maximal verfügbare ASDU-Länge wird z.B. bei der Konfiguration der ST_IEC870_5_101TBuffer-Variablen benötigt. Diese Datenstruktur (TX/RX-Datenpuffer) wird beim Datenaustausch über das IEC60870-5-104 Transport Interface benutzt.

FUNCTION F_iecApdu104ToAsduLen: BYTE

VAR_INPUT
    APDULength : BYTE;
END_VAR

APDULength : Die verfügbare APDU-Länge (siehe Kompatibilitätsliste).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v2.9.0 Build >= 1030

PC oder CX (x86)

TcIEC870_5_104.Lib

( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcpIp.Lib; TcUtilities.Lib; TcSocketHelper.Lib; TcIEC870_5_101.Lib  werden automatisch eingebunden )

TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301

CX (ARM)