F_iecApdu103ToAsduLen
Die Funktion berechnet für das IEC 60870-5-103 Protokoll die maximal verfügbare ASDU-Octetlänge anhand der konfigurierten APDU-Telegrammlänge und der Adressfeldlänge der Verbindungsschicht. Die maximal verfügbare ASDU-Länge wird z.B. bei der Konfiguration der ST_IEC870_5_103TBuffer-Variablen benötigt. Diese Datenstruktur (TX/RX-Datenpuffer) wird beim Datenaustausch über das IEC60870-5-103 Serial Link Interface benutzt.
FUNCTION F_iecApdu103ToAsduLen: BYTE
VAR_INPUT
FRAMELength : BYTE;
eLinkAddrSize : E_IEC870_5_101LinkAddrSize;
END_VAR
FRAMELength : Die max. verfügbare APDU-Telegrammlänge (siehe Kompatibilitätsliste).
eLinkAddrSize: Adressfeldlänge der Verbindungsschicht.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10 Build >= 1313 | PC or CX (x86, ARM) | TcIEC870_5_103Link.Lib, ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib; TcIEC870_5_101.Lib; TcIEC870_5_101Link.Lib; COMlibV2.Lib; werden automatisch eingebunden ) |