ST_IEC870_5_102AOInfoObj

Informationsobjektbeschreibung.

TYPE ST_IEC870_5_102AOInfoObj :
STRUCT
    rcdAddr : BYTE; (* Record address <0..255> *)
 stream  : ST_IEC870_5_101Stream; (* Information element of max. length *)
END_STRUCT
END_TYPE

rcdAddr: Listenadresse einer Messperiode oder Listenadresse einer Einzelmeldung.

stream: Informationselemente oder Informationsobjekte (Byte->Array-Puffer).

Die Listenadressen sind wie folgt festgelegt: <0..255>

Die Größe einer Teilliste ist ein Systemparameter.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v2.10 Build >= 1319

PC oder CX (x86, ARM)

TcIEC870_5_102Link.Lib
(Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib; TcIEC870_5_101.Lib; TcIEC870_5_101Link.Lib; COMLibV2.Lib werden automatisch eingebunden)