E_IEC870_5_101PartyLineMode
Ab der Produktversion: TwinCAT PLC Library IEC870-5-101 Unterstation v2.0.2 und höher.
TYPE E_IEC870_5_101PartyLineMode :
(
eIEC870_PartylineMode_Off := 0, (* Disabled *)
eIEC870_PartylineMode_On (* Enabled *)
eIEC870_PartylineMode_Ext_On := 2 (* Enabled, with extended serial state/control interface *)
);
END_TYPE
Partyline Aktivierungsmode. Siehe auch in der Beschreibung des Funktionsbausteins: FB_IEC870_PartyLineCtrl.
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
|
TwinCAT v2.9.0 Build >= 1030 |
PC or CX (x86) |
TcIEC870_5_101Link.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib; TcIEC870_5_101.Lib; COMlibV2.Lib; werden automatisch eingebunden ) |
|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 |
CX (ARM) |