E_IEC870_5_101LinkMode
Konfiguriert den Datenübertragungsmodus.
TYPE E_IEC870_5_101LinkMode :
(
eIEC870_LinkMode_Unbalanced,
eIEC870_LinkMode_Balanced
);
END_TYPE
eIEC870_LinkMode_Unbalanced: Asymmetrische/Unsymmetrische Datenübertragung. In diesem Übertragungsmodus steuert die Leitstation (master) den Datenaustausch mit den Unterstationen (slaves). Die Leitstation initiert immer den Datenaustausch. Die Leitstation fragt auf diese Weise sequentiell alle Unterstationen ab.
eIEC870_LinkMode_Balanced: Symmetrische Datenübertraung. Dieser Übertragungsmodus ist nur in neueren Produktversionen verfügbar:
- TwinCAT PLC Library IEC 60870-5-101 Master v2.0.1 und höher;
- TwinCAT PLC Library IEC 60870-5-101 Slave v4.0.1 und höher;
In diesem Übertragunsmodus kann jede Station den Datenaustausch initieren und kann nur in "point-to-point" und "multiple-point-to-point"-Konfigurationen verwendet werden.
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
|
TwinCAT v2.9.0 Build >= 1030 |
PC or CX (x86) |
TcIEC870_5_101Link.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib; TcIEC870_5_101.Lib; COMlibV2.Lib; werden automatisch eingebunden ) |
|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 |
CX (ARM) |