F_iecApdu101ToAsduLen
Ab der Produktversion: TwinCAT PLC Library IEC60870-5-101 Unterstation v2.0.2 und höher.
Die Funktion berechnet für das IEC 60870-5-101 Protokoll die maximal verfügbare ASDU-Octetlänge anhand der konfigurierten APDU-Telegrammlänge und der Adressfeldlänge der Verbindungsschicht. Die maximal verfügbare ASDU-Länge wird z.B. bei der Konfiguration der ST_IEC870_5_101TBuffer-Variablen benötigt. Diese Datenstruktur (TX/RX-Datenpuffer) wird beim Datenaustausch über das IEC60870-5-101 Serial Link Interface benutzt.
FUNCTION F_iecApdu101ToAsduLen: BYTE
VAR_INPUT
FRAMELength : BYTE;
eLinkAddrSize : E_IEC870_5_101LinkAddrSize;
END_VAR
FRAMELength : Die max. verfügbare APDU-Telegrammlänge (siehe Kompatibilitätsliste).
eLinkAddrSize: Adressfeldlänge der Verbindungsschicht.
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
|
TwinCAT v2.9.0 Build >= 1030 |
PC oder CX (x86) |
TcIEC870_5_101Link.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib; TcIEC870_5_101.Lib; COMlibV2.Lib; werden automatisch eingebunden ) |
|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 |
CX (ARM) |