E_IEC870_5_101QPA

Qualifier of parameter activation.

TYPE E_IEC870_5_101QPA:
(
    eIEC870_QPA_UNUSED := 0,
    eIEC870_QPA_GENERAL := 1,
    eIEC870_QPA_OBJECT := 2,
    eIEC870_QPA_TRANSMISSION := 3
  (* <4..127> := reserved for standard definitions (compatible range)
    <128..255> := reserved for special use (private range) *)
);
END_TYPE

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v2.9.0 Build >= 1030

PC or CX (x86)

TcIEC870_5_101.Lib

( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib;  werden automatisch eingebunden )

TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301

CX (ARM)