E_IEC870_5_101AODBType
Ab der Produktversion: TwinCAT PLC Library IEC60870-5-104 IEC60870-5-104 Zentralstation v1.0.0 und höher.
Typ der Applikationsdatenbank. Zu Zeit wird nur der Typ eIEC870_AODB_STATIC unterstützt. D.h. alle Applikationsobjekte (Datenpunkte) müssen von der SPS-Applikation konfiguriert werden.
TYPE E_IEC870_5_101AODBType :
(
eIEC870_AODB_STATIC := 0,
eIEC870_AODB_DYNAMIC := 1
);
END_TYPE
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | PC or CX (x86) CX (ARM) | TcIEC870_5_101.Lib |