E_IEC870_5_101ErrorSourceID
Fehlerquelle.
TYPE E_IEC870_5_101ErrorSourceID :
(
eIEC870_ESRC_NONE, (* Fehlerquelle ist unbekannt *)
eIEC870_ESRC_COUNTER_INTERROGATION, (* Fehler während der Ausführung der Zählwertabfrage *)
eIEC870_ESRC_SYNC_CLOCK_CTRL, (* Fehler während der Ausführung der Uhrzeitsynchronisation *)
eIEC870_ESRC_CLOCK_EVENT, (* Fehler während der spontanen Übertragung der Uhrzeit *)
eIEC870_ESRC_GETPCTIME, (* Fehler während der Synchronisierung der Geräte-Uhrzeit mit der Uhrzeit des PC's *)
eIEC870_ESRC_SETPCTIME, (* Fehler während der Synchronisierung der PC-Uhrzeit mit der Uhrzeit des Gerätes *)
eIEC870_ESRC_STATION_INTERROGATION, (* Fehler während der Generalabfrage *)
eIEC870_ESRC_READ_DATA_CMD, (* Fehler beim Lesekommando *)
eIEC870_ESRC_RESET_PROCESS, (* Fehler beim Process-Reset-Kommando *)
eIEC870_ESRC_TEST_CMD, (* Fehler beim Testkommando *)
eIEC870_ESRC_ENDOFINIT, (* Fehler bei M_EI_NA_1 (Ende der Initialisierung) *)
eIEC870_ESRC_BACKGROUND_SCAN, (* Fehler bei der Ausführung der Hintegrundabfrage *)
eIEC870_ESRC_COMMAND_CTRL, (* Fehler bei der Initialisierung des Befehls (single-command, double-command, setpoint-command ...) *)
eIEC870_ESRC_COMMAND_EXEC, (* Fehler bei der Ausführung des Befehls *)
eIEC870_ESRC_LOCAL_FREEZE_RESET, (* Fehler beim Umspeichern / Zurücksetzen *)
eIEC870_ESRC_PERIODIC_CYCLIC, (* Fehler bei der periodischen/zyklischen Datenübertragung *)
eIEC870_ESRC_USERAPP_OBJECT, (* Fehler im Applikationsobjekt (fehlerhafte Konfiguration/Wert) *)
eIEC870_ESRC_USERAPP_SETQUALITY, (* Fehler bei der Quality-Flag-Bearbeitung *)
eIEC870_ESRC_IEC60870_5_104LINK, (* Fehler im IEC60870-5-104 Link Layer *)
eIEC870_ESRC_IEC60870_5_101LINK, (* Fehler im IEC60870-5-101 Link Layer *)
eIEC870_ESRC_COMLIB, (* Fehler in der unterlagerten Kommunikation über die seriellen Schnittstellen *)
eIEC870_ESRC_POLLING_SEVICE (* Fehler in der Acquisition-State-Machine (Abarbeitung der zyklische Pollanfragen)*)
);
END_TYPE
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 Build >= 1030 | PC oder CX (x86) | TcIEC870_5_101.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib; werden automatisch eingebunden ) |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |