ST_IEC870_5_101HashTableKey
Ab der Produktversion: TwinCAT PLC Library IEC60870-5-104 Unterstation v3.0.0 / IEC60870-5-104 Zentralstation v1.0.0 und höher.
Applikationsobjekt-Datenbank-Lookup-Schlüssel. Mit Hilfe des Schlüssels können die Hash-Tabelleneinträge lokalisiert und modifiziert werden.
TYPE ST_IEC870_5_101HashTableKey :
STRUCT
eType : E_IEC870_5_101TcTypeID := ASDU_TYPEUNDEF;
asduAddr : DWORD := 0;
objAddr : DWORD := 0;
group : DWORD := 0;
lookup : DWORD := IEC870_LOOKUP_KEY_ALL_ON;
END_STRUCT
END_TYPE
eType: Applikationsobjekt Typ, ASDU identifier (z.B.: M_SP_NA_1 für Single-Point oder M_DP_NA_1 für Double-Point usw.).
asduAddr: Gemeinsame ASDU-Adresse.
objAddr: Objektadresse, frei wählbar.
group: Object-Group-Konfigurationsflags. Hier finden Sie die Beschreibung aller Group-Flags. Die Flags können mit OR-Verknüpfung kombiniert werden. Wenn dieser Parameter den Wert Null hat werden die group-Parameter ignoriert.
lookup: Zusätzliche Lookup-Schlüsselparameter. Die verfügbaren Parameter sind als Konstanten deklariert (siehe untere Tabelle). Diese können mit OR-Verknüpfung kombiniert werden.
Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
IEC870_LOOKUP_KEY_ALL_ON | 0 | Bei der Suche werden alle Parameter berücksichtigt (eType, asduAddr, objAddr, group). |
IEC870_LOOKUP_KEY_TYPE_OFF | 1 | Bei der Suche wird der eType-Parameter ignoriert. |
IEC870_LOOKUP_KEY_ASDUADDR_OFF | 2 | Bei der Suche wird der asduAddr-Parameter ignoriert. |
IEC870_LOOKUP_KEY_GROUP_OFF | 4 | Bei der Suche wird der group-Parameter ignoriert. |
IEC870_LOOKUP_KEY_OBJADDR_OFF | 8 | Bei der Suche wird der objAddr-Parameter ignoriert. Dieser Parameter ist nicht zu empfehlen da alle Datenpunkte über eine eindeutige Objektadresse identifizierbar sein müssen. |
Beispiel in ST:
Siehe in der Beschreibung der Funktion: F_iecLookupTableEntry, F_iecRemoveTableEntry, F_iecGetPosOfTableEntry.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | PC or CX (x86) | TcIEC870_5_101.Lib |