ST_IEC870_5_101GenCmdPollParams
Parameter für zyklische Übertragung der Datenpunkte in Steuerungsrichtung (Einzelbefehl, Doppelbefehl, Sollwerte usw.).
TYPE ST_IEC870_5_101GenCmdPollParams:
STRUCT
tPollCycle : TIME := T#1h; (* General command cycle time *)
bEnable : BOOL := FALSE; (* TRUE = Enable cyclic general command, FALSE = Disable *)
options : DWORD := 0; (* Additional general command options *)
END_STRUCT
END_TYPE
tPollCycle: Übertragungszykluszeit.
bEnable: Aktiviert/deaktiviert die zyklische Übertragung der Datenpunkte.
options: Zusätzliche Parameter.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | PC oder CX (x86) | TcIEC870_5_101.Lib |