ST_IEC870_5_101CoroPollParams
Ab der Produktversion: TwinCAT PLC Library IEC60870-5-104 Zentralstation v1.0.0 und höher.
Konfigurationsparameter für den zyklischen Zählerabfragebefehl.
TYPE ST_IEC870_5_101CoroPollParams:
STRUCT
asduAddr : DWORD := IEC870_ASDUADDR_SYSPARA;
tPollCycle : TIME := T#60s;
eRQT : E_IEC870_5_101RQT := eIEC870_RQT_REQCOGEN;
eFRZ : E_IEC870_5_101FRZ := eIEC870_FRZ_READ;
bEnable : BOOL := FALSE;
END_STRUCT
END_TYPE
asduAddr: Zieladresse;
tPollCycle: Zykluszeit des Zählerabfragebefehls.
eRQT: Kennung für die Zählerabfrage.
eFRZ: FREEZE-/RESET-Kennung.
bEnable: Aktiviert/deaktiviert die zyklischen Zählerabfragebefehle.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | PC oder CX (x86) | TcIEC870_5_101.Lib |