ST_IEC870_5_101GenroPollParams
Ab der Produktversion: TwinCAT PLC Library IEC60870-5-104 Zentralstation v1.0.0 und höher.
Konfigurationsparameter für den zyklischen Stationsabfragebefehl.
TYPE ST_IEC870_5_101GenroPollParams:
STRUCT
asduAddr : DWORD := IEC870_ASDUADDR_SYSPARA;
tPollCycle : TIME := T#60s;
eQOI : E_IEC870_5_101QOI := eIEC870_QOI_INROGEN;
bEnable : BOOL := FALSE;
END_STRUCT
END_TYPE
asduAddr: Zieladresse.
tPollCycle: Stationsabfrage-Zykluszeit.
eQOI: Abfrageparameter/Kennung.
bEnable: Aktiviert (TRUE) oder deaktiviert (FALSE) die Stationsabfragebefehle.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | PC oder CX (x86) | TcIEC870_5_101.Lib |