ST_IEC870_5_101ClockPollParams
Ab der Produktversion: TwinCAT PLC Library IEC60870-5-104 Zentralstation v1.0.0 und höher.
Konfigurationsparameter für den zyklischen Uhrzeitsynchronisationsbefehl. Die Station, welche die Uhrzeitsynchronisationsbefehle sendet, besitzt eine eigene interne Software-Uhr. Diese Uhr wird während der Stationsinitialisierung mit der lokalen Windows-Systemzeit (der Uhrzeit in der Windows Taskleiste) synchronisiert. Im Betrieb werden die Zielstationen über die Uhrzeitsynchronisationsbefehle mit der Uhrzeit der internen Software-Uhr synchronisiert.
TYPE ST_IEC870_5_101ClockPollParams:
STRUCT
asduAddr : DWORD := IEC870_ASDUADDR_SYSPARA;
tPollCycle : TIME := T#60s;
bEnable : BOOL := FALSE;
END_STRUCT
END_TYPE
asduAddr: Zieladresse.
tPollCycle: Zykluszeit des Uhrzeitsynchronisationsbefehls.
bEnable: Aktiviert/deaktiviert die zyklischen Uhrzeitsynchronisationsbefehle.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | PC oder CX (x86) | TcIEC870_5_101.Lib |