ST_IEC870_5_101TestPollParams
Ab der Produktversion: TwinCAT PLC Library IEC60870-5-104 Zentralstation v1.0.0 und höher.
Konfigurationsparameter für den zyklischen Testbefehl.
TYPE ST_IEC870_5_101TestPollParams:
STRUCT
asduAddr : DWORD := IEC870_ASDUADDR_SYSPARA;
tPollCycle : TIME := T#60s;
bEnable : BOOL := FALSE;
END_STRUCT
END_TYPE
asduAddr: Zieladresse;
tPollCycle: Zykluszeit des Testbefehls.
bEnable: Aktiviert (TRUE) oder deaktiviert (FALSE) die zyklischen Testbefehle.
Voraussetzungen
Entwicklingsumgebung | Zielsystem | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | PC oder CX (x86) | TcIEC870_5_101.Lib |