F_iecSetSCS

Diese Hilfsfunktion kopiert den Status eines Einzelbefehls (single command state) in eine Byte-Variable. In der TwinCAT SPS belegt der Status eines Einzelbefehls 1 Bit an Prozessdaten. In einer Byte-Variablen kann somit der Status von bis zu 8 Einzelbefehlen gemappt werden.
FUNCTION F_iecSetSCS: BYTE
VAR_INPUT
in : BYTE; (* Byte variable where the new single command state have to be encoded. *)
offset : UDINT(0..7);(* Single command state offset. *)
eSCS : E_IEC870_5_101SCS; (* The new value of single command state. *)
END_VAR
Beispiel:
Der Status der vier Einzelbefehle wird auf ON gesetzt.
PROGRAM MAIN
VAR
memarea AT%MB0 : ARRAY[0..10] OF BYTE;
END_VAR
memarea[0] := F_iecSetSCS( memarea[0], 0, eIEC870_SCS_ON );
memarea[0] := F_iecSetSCS( memarea[0], 1, eIEC870_SCS_ON );
memarea[0] := F_iecSetSCS( memarea[0], 2, eIEC870_SCS_ON );
memarea[0] := F_iecSetSCS( memarea[0], 3, eIEC870_SCS_ON );
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1324 | PC oder CX (x86, ARM) | TcIEC870_5_101.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib; werden automatisch eingebunden ) |
Sehen Sie dazu auch