F_iecGetDCS

Mit dieser Hilfsfunktion kann aus einer Byte-Variablen der Status eines Doppelbefehls (double command state) ausmaskiert werden. In der TwinCAT SPS belegt der Status eines Doppelbefehls 2 Bit an Prozessdaten. In einer Byte-Variablen kann somit der Status von bis zu 4 Doppelbefehlen gemappt werden.
FUNCTION F_iecGetDCS: E_IEC870_5_101DCS
VAR_INPUT
in : BYTE; (* Byte variable from where the double command state have to be decoded *)
offset : UDINT(0..3); (* Double command state offset *)
END_VAR
Beispiel:
Der Status der vier Doppelbefehle wird ausmaskiert.
PROGRAM MAIN
VAR
memarea AT%MB0 : ARRAY[0..10] OF BYTE;
eDCS : E_IEC870_5_101DCS;
ENd_VAR
eDCS := F_iecGetDCS( memarea[0], 0 );
eDCS := F_iecGetDCS( memarea[0], 1 );
eDCS := F_iecGetDCS( memarea[0], 2 );
eDCS := F_iecGetDCS( memarea[0], 3 );
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1324 | PC oder CX (x86, ARM) | TcIEC870_5_101.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib; werden automatisch eingebunden ) |