F_iecGetSCS

Mit dieser Hilfsfunktion kann aus einer Byte-Variablen der Status eines Einzelbefehls (single command state) ausmaskiert werden. In der TwinCAT SPS belegt der Status eines Einzelbefehls 1 Bit an Prozessdaten. In einer Byte-Variablen kann somit der Status von bis zu 8 Einzelbefehlen gemappt werden.
FUNCTION F_iecGetSCS: E_IEC870_5_101SCS
VAR_INPUT
in : BYTE;(* Byte variable from where the single command state have to be decoded *)
offset : UDINT(0..7); (* Single command state offset *)
END_VAR
Beispiel:
Der Status der vier Einzelbefehle wird ausmaskiert.
PROGRAM MAIN
VAR
memarea AT%MB0 : ARRAY[0..10] OF BYTE;
eSCS : E_IEC870_5_101SCS;
ENd_VAR
eSCS := F_iecGetSCS( memarea[0], 0 );
eSCS := F_iecGetSCS( memarea[0], 1 );
eSCS := F_iecGetSCS( memarea[0], 2 );
eSCS := F_iecGetSCS( memarea[0], 3 );
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1324 | PC oder CX (x86, ARM) | TcIEC870_5_101.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib; werden automatisch eingebunden ) |