F_iecGetDPI

 

F_iecGetDPI 1:

Mit dieser Hilfsfunktion kann aus einer Byte-Variablen die Information einer Doppelmeldung (double point information) ausmaskiert werden. In der TwinCAT SPS belegt die Information einer Doppelmeldung 2 Bit an Prozessdaten. In einer Byte-Variablen kann somit die Information von bis zu 4 Doppelmeldungen gemappt werden.

FUNCTION F_iecGetDPI: E_IEC870_5_101DPI

E_IEC870_5_101DPI

VAR_INPUT
    in     : BYTE; (* Byte variable from where the double point information have to be decoded *)
    offset : UDINT(0..3); (* Double point information offset *)
END_VAR

 

Beispiel:

Die Information der vier Doppelmeldungen wird ausmaskiert.

PROGRAM MAIN
VAR
    memarea AT%MB0 : ARRAY[0..10] OF BYTE;
    eDPI : E_IEC870_5_101DPI;
ENd_VAR
eDPI := F_iecGetDPI( memarea[0], 0 );
eDPI := F_iecGetDPI( memarea[0], 1 );
eDPI := F_iecGetDPI( memarea[0], 2 );
eDPI := F_iecGetDPI( memarea[0], 3 );

 

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v2.10.0 Build >= 1324

PC oder CX (x86, ARM)

TcIEC870_5_101.Lib

( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib;  werden automatisch eingebunden )