F_iecGetSPI

Mit dieser Hilfsfunktion kann aus einer Byte-Variablen die Information einer Einzelmeldung (single point information) ausmaskiert werden. In der TwinCAT SPS belegt die Information einer Einzelmeldung 1 Bit an Prozessdaten. In einer Byte-Variablen können somit Informationen von bis zu 8 Einzelmeldungen gemappt werden.
FUNCTION F_iecGetSPI: E_IEC870_5_101SPI
VAR_INPUT
in : BYTE; (* Byte variable from where the single point information have to be decoded *)
offset : UDINT(0..7); (* Single point information offset *)
END_VAR
Beispiel:
Die Information der vier Einzelmeldungen wird ausmaskiert.
PROGRAM MAIN
VAR
memarea AT%MB0 : ARRAY[0..10] OF BYTE;
eSPI : E_IEC870_5_101SPI;
ENd_VAR
eSPI := F_iecGetSPI( memarea[0], 0 );
eSPI := F_iecGetSPI( memarea[0], 1 );
eSPI := F_iecGetSPI( memarea[0], 2 );
eSPI := F_iecGetSPI( memarea[0], 3 );
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1324 | PC oder CX (x86, ARM) | TcIEC870_5_101.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib; werden automatisch eingebunden ) |