F_iecCmpAddrOctets
Ab der Produktversion: TwinCAT PLC Library IEC60870-5-101/104 Unterstation v3.0.2 / IEC60870-5-104 Zentralstation v1.0.2 und höher.

Diese Funktion vergleicht zwei Adressen (z.B. ldie Verbindungsadresse, Objektadresse oder die gemeinsame ASDU-Adresse).
FUNCTION F_iecCmpAddrOctets: BOOL
VAR_INPUT
a : DWORD; (* first address *)
b : DWORD; (* second address *)
size : INT(0..4); (* address octet size (0..3, 4 = reserved) *)
END_VAR
a: Erste Adresse.
b: Zweite Adresse.
size: Bytegrösse der Adresse.
Rückgabeparameter | Bedeutung |
|---|---|
TRUE | (a und b sind gleich) oder (b ist eine Adresse an alle(broadcast)) oder (size ist 0), |
FALSE | Alle anderen Fälle. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1307 | PC oder CX (x86, ARM) | TcIEC870_5_101.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib; werden automatisch eingebunden ) |