F_iecMoveStreamToStream
Ab der Produktversion: TwinCAT PLC Library IEC60870-5-104 Unterstation v2.0.6 und höher.

Diese Funktion kopiert Datenbytes von der source-Variablen zur target-Variablen und löscht anschließend die kopieren Datenbytes aus der source-Variablen. Der Speicherinhalt der source-Variablen wird verkleinert und der, der target-Variablen vergrößert.
FUNCTION F_iecMoveStreamToStream : UDINT
VAR_INPUT
cbCopy : UDINT;
END_VAR
VAR_IN_OUT
target : ST_IEC870_5_101Stream;
source : ST_IEC870_5_101Stream;
END_VAR
cbCopy: Anzahl der Datenbytes die von der source-Variablen in die target-Variablen kopiert werden sollen.
target: Ziel-Datenpuffer.
source: Quell-Datenpuffer.
Beispiel in ST:
In Vorbereitung.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | PC oder CX (x86) CX (ARM) | TcIEC870_5_101.Lib |