F_iecMoveStreamToBuffer
Ab der Produktversion: TwinCAT PLC Library IEC60870-5-104 Unterstation v2.0.6 und höher.

Diese Funktion kopiert Datenbytes von der stream-Variablen in eine externe Puffervariable und löscht anschließend die kopierten Datenbytes aus der stream-Variablen. Der Speicherinhalt der stream-Variablen wird verkleinert. Der Rückgabeparameter der Funktion liefert die Anzahl der erfolgreich kopierten Datenbytes.
FUNCTION F_iecMoveStreamToBuffer : UDINT
VAR_INPUT
pBuffer : DWORD;
cbBuffer : UDINT;
END_VAR
VAR_IN_OUT
stream : ST_IEC870_5_101Stream;
END_VAR
pBuffer: Pointer (Adresse) einer externen Puffervariablen.
cbBuffer: Maximale Anzahl der Datenbytes die aus der stream-Variablen in den externen Puffer kopiert werden sollen.
stream: Datenpuffer.
Beispiel in ST:
Nach dem Programmstart werden zwei DWORD-Werte in die stream-Variable kopiert. Bei einer steigenden Flanke an bRx werden jedes Mal 4 Datenbytes aus der stream-Variablen in die rxBuffer-Variable kopiert.
PROGRAM P_MoveStreamToBuffer
VAR
stream : ST_IEC870_5_101Stream;
txBuffer : ARRAY[0..1] OF DWORD := 16#12345678, 16#ABCDEF01;
cbTx : UDINT;
bTx : BOOL := TRUE;
rxBuffer : DWORD;
cbRx : UDINT;
bRx : BOOL;
END_VAR
IF bTx THEN
bTx := FALSE;
cbTx := F_iecCopyBufferToStream( ADR( txBuffer ), SIZEOF( txBuffer ), stream );
END_IF
IF bRx THEN
bRx := FALSE;
cbRx := F_iecMoveStreamToBuffer( ADR( rxBuffer ), SIZEOF( rxBuffer ), stream );
END_IF
Speicherdarstellung der stream-Variablen nach dem Programmstart:
length | data | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16#78 | 16#56 | 16#34 | 16#12 | 16#01 | 16#EF | 16#CD | 16#AB | ... | ... | ... | IEC870_MAX_ASDU_DATA_BYTE |
Speicherdarstellung der stream-Variablen nach dem ersten F_iecMoveStreamToBuffer-Funktionsaufruf:
length | data | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 16#01 | 16#EF | 16#CD | 16#AB | 16#01 | 16#EF | 16#CD | 16#AB | ... | ... | ... | IEC870_MAX_ASDU_DATA_BYTE |
Speicherdarstellung der stream-Variablen nach dem zweiten F_iecMoveStreamToBuffer-Funktionsaufruf:
length | data | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16#01 | 16#EF | 16#CD | 16#AB | 16#01 | 16#EF | 16#CD | 16#AB | ... | ... | ... | IEC870_MAX_ASDU_DATA_BYTE |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | PC oder CX (x86) CX (ARM) | TcIEC870_5_101.Lib |