F_iecCopyBufferToStream
Ab der Produktversion: TwinCAT PLC Library IEC60870-5-104 Unterstation v2.0.6 und höher.

Diese Funktion kopiert Datenbytes von einer externen Puffervariablen in die stream-Variable. Der Speicherinhalt der stream-Variablen wird vergrößert. Der Rückgabeparameter der Funktion liefert die Anzahl der erfolgreich kopierten Datenbytes.
FUNCTION F_iecCopyBufferToStream: UDINT
VAR_INPUT
pBuffer : DWORD;
cbBuffer : UDINT;
END_VAR
VAR_IN_OUT
stream : ST_IEC870_5_101Stream;
END_VAR
pBuffer: Pointer (Adresse) einer externen Puffervariablen.
cbBuffer: Anzahl der Datenbytes die von der externen Puffervariablen in die stream-Variable kopiert werden sollen.
stream: Datenpuffer.
Beispiel in ST:
Bei einer steigenden Flanke an der bTx werden 4 Datenbytes der txBuffer-Variablen in die stream-Variable hineinkopiert.
PROGRAM P_CopyBufferToStream
VAR
stream : ST_IEC870_5_101Stream;
txBuffer : ARRAY[0..3] OF BYTE := 1, 2, 3, 4;
cbTx : UDINT;
bTx : BOOL;
END_VAR
IF bTx THEN
bTx := FALSE;
cbTx := cbTx + F_iecCopyBufferToStream( ADR( txBuffer ), SIZEOF( txBuffer ), stream );
txBuffer[0] := txBuffer[0] + 1;
txBuffer[1] := txBuffer[1] + 1;
txBuffer[2] := txBuffer[2] + 1;
txBuffer[3] := txBuffer[3] + 1;
END_IF
Speicherdarstellung der stream-Variablen vor dem ersten Funktionsaufruf:
length | data | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16#00 | 16#00 | 16#00 | 16#00 | 16#00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | IEC870_MAX_ASDU_DATA_BYTE |
Speicherdarstellung der stream-Variablen nach dem ersten Funktionsaufruf:
length | data | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 16#01 | 16#02 | 16#03 | 16#04 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | IEC870_MAX_ASDU_DATA_BYTE |
Speicherdarstellung der stream-Variablen nach dem zweiten Funktionsaufruf:
length | data | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16#01 | 16#02 | 16#03 | 16#04 | 16#02 | 16#03 | 16#04 | 16#05 | ... | ... | ... | IEC870_MAX_ASDU_DATA_BYTE |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | PC oder CX (x86) CX (ARM) | TcIEC870_5_101.Lib |