F_iecGetAOQuality

Mit der Funktion kann der Status der Quality-Flags eines Applikationsobjekts gelesen werden.
FUNCTION F_iecGetAOQuality: DWORD
VAR_IN_OUT
dbEntry : ST_IEC870_5_101AODBEntry;
device : ST_IEC870_5_101DeviceInterface;
END_VAR
dbEntry : Applikationsobjekt dessen Quality-Flags gelesen werden sollen.
device: Kommunikationsschnittstelle zum IEC-Gerät.
Rückgabeparameter | Bedeutung |
|---|---|
0 | Fehler, keine Quality-Flags für dieses Applikationsobjekt verfügbar. |
<> 0 | Kein Fehler. Der Rückgabeparameter liefert den Status der Quality-Flags. Eine Liste der verfügbaren Quality-Flags finden Sie hier: Quality-Flags. |
Beispiel für einen Aufruf in ST:
PROGRAM MAIN
VAR
slave1AODB : ARRAY[1..199] OF ST_IEC870_5_101AODBEntry;
server1 : FB_IEC870_5_104Slave;
...
bBlock : BOOL;
bUnblock : BOOL;
bIsBlocked : BOOL;
END_VAR
Programmcode:
IF bBlock THEN
bBlock := FALSE;
F_iecSetAOQuality( IECQ_BL_ON, slave1AODB[1], server1.system.device );
END_IF
IF bUnblock THEN
bUnblock := FALSE;
F_iecSetAOQuality( IECQ_BL_OFF, slave1AODB[1], server1.system.device );
END_IF
bIsBlocked := SEL( ( F_iecGetAOQuality( slave1AODB[1], server1.system.device ) AND IECQ_BL_ON ) = IECQ_BL_ON, FALSE, TRUE );
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 Build >= 1030 | PC oder CX (x86) | TcIEC870_5_101.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib; werden automatisch eingebunden ) |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |