FB_IEC870_5_101FBufferCtrl
From product version: TwinCAT PLC Library IEC60870-5-101/104 substation v3.0.2 / IEC60870-5-104 controlling station v1.0.2 and higher.
Mit diesem Funktionsbaustein kann der Inhalt des TX/RX-Datenpuffers manipuliert werden, der bei der Kommunikation über das IEC60870-5-104/101 (Low Level) Transport Interface benutzt wird. Zusätzlich werden die zu verschickenden ASDUs (nur TX-Richtung) in die Datei gepuffert wenn die Verbindung zur Zentralstation unterbrochen wurde (im Offline-Mode). Die Funktionalität ähnelt der Funktionalität des FB_IEC870_5_101TBufferCtrl-Funktionsbausteins.
Der Funktionsbaustein besitzt folgende Aktionen:
- RxRemoveObj (entfernt den ältesten Fifoeintrag aus dem RX-Fifo);
- RxReset (löscht alle RX-Fifoeinträge, setzt den RX-Fifo zurück);
- TxAddObj (fügt einen neuen Fifoeintrag in den TX-Fifo);
- TxReset (löscht alle TX-Fifoeinträge, setzt den TX-Fifo zurück)
Durch den Aufruf der oben aufgelisteten Aktionen kann der Inhalt des TX/RX-Datenpuffers verändert werden.
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
bOnline : BOOL; (* TRUE => route frames to the link layer, FALSE => route frames to the file buffer *)
buffer : ST_IEC870_5_101TBuffer; (* TX/RX data buffer *)
END_VAR
bOnline: Über diesen Eingang wird dem Funktionsbaustein mitgeteilt, ob die Verbindung sich im Offline oder Online-Mode befindet. TRUE = Online, FALSE = Offline. Im Offline-Mode werden die zu versendenden ASDUs in einer Datei gepuffert. Im Online-Mode werden dann die in der Datei gepufferten ASDUs aus der Datei entfernt und an die Zentralstation verschickt.
buffer: TX/RX-Datenpuffer. Die TX/RX-Pufferparameter (wie z.B. asduSize ) müssen vor der Benutzung konfiguriert werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
config : ST_IEC870_5_101FBufferCfg; (* File buffer configuration settings *)
putObj : ST_IEC870_5_101AOGen; (* ASDU to send *)
END_VAR
config: Offline-Dateipuffer-Konfigurationseinstellungen.
putObj: Dateneinheit (ASDU), die gesendet werden soll.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
status : ST_IEC870_5_101FBufferStatus; (* File buffer status *)
getObj : ST_IEC870_5_101AOGen; (* received ASDU *)
bOk : BOOL; (* TRUE = action succesfully, FALSE=Fifo overflow or fifo empty *)
END_VAR
status: Offline-Datenpuffer-Statusinformationen.
getObj: Empfangene Dateneinheit (ASDU).
bOk: Diese Variable wird TRUE, wenn ein neuer Eintrag erfolgreich hinzugefügt oder aus dem Fifo entfernt wurde. Diese Variable wird FALSE beim Pufferüberlauf und wenn kein Eintrag entfernt werden konnte, weil der Fifo bereits leer ist.
Beispiel in ST:
Folgender Beispielcode (Ausschnitt) demonstriert die Benutzung der Baustein-Aktionen. Alle ~1s (tCycle) wird eine neue ASDU (M_BO_TB_1) mit der Übertragungsursache: Spontan und Zeitstempel generiert und in den TX-Fifo abgelegt.
Die empfangenen Testkommandos (C_TS_TA_1) und Uhrzeitsynchronisationskommandos (C_CS_NA_1) werden aus dem RX-Fifo entfernt und mit gespiegelten ASDUs beantwortet.
Über die VAR_IN_OUT-Variable bOnline wird das Speichern oder Laden der ASDUs in die Datei gesteuert. Bei bOnline = FALSE wird die Datei geöffnet und die anfallenden TX-ASDUs im Hintergrund in die Datei geschrieben. Bei bOnline = TRUE werden die ASDUs aus der Datei im Hintergrund geladen und verschickt. Damit das Speichern und Laden der Pufferdatei im Hintergrund durchgeführt werden kann muss der FB_IEC870_5_101FBufferCtrl-Funktionsbaustein zyklisch aufgerufen werden. Das Hinzufügen neuer TX-ASDUs oder das Bearbeiten alter RX-ASDUs wird von dem Speichern/Laden in/aus der Datei nicht beeinflusst.
PROGRAM P_ProcessSlaveBufferData
VAR_IN_OUT
bOnline : BOOL;
buffer : ST_IEC870_5_101TBuffer;
END_VAR
VAR
asduAddr : DWORD := 7; (* Common asdu address *)
fbBuffer : FB_IEC870_5_101FBufferCtrl :=( config := ( sPathName := 'c:\tmp\OfflineAsdu.dat',
bOverwrite := TRUE,
cbBuffer := 16#100000 )); (* RX/TX buffer control function block *)
txAsdu : ST_IEC870_5_101AOGen; (* asdu to send *)
txTT : T_CP56Time2a; (* time tag to send *)
rxAsdu : ST_IEC870_5_101AOGen; (* received asdu *)
rxTT : T_CP56Time2a; (* received time tag *)
rxQOI : BYTE; (* qualifier of interrogation command *)
txBSI : DWORD := 1; (* bit string value *)
txQDS : BYTE; (* bit string quality descriptor *)
tCycle : TIME := T#1s;
bSpont : BOOL := TRUE;
timer : TON;
fbRTC : RTC_EX2 := ( EN := TRUE, PDT := ( wYear := 2006, wMonth := 8, wDay := 17, wHour := 12, wMinute := 23 ) );
END_VAR
timer( IN := bSpont, PT := tCycle );
IF timer.Q THEN
timer( IN := FALSE ); timer( IN := bSpont );
txBSI := ROL( txBSI, 1); (* Modify bit string value *)
txQDS.7 := NOT txQDS.7; (* Toggle IV quality flag *)(* create dummy time tag *)
fbRTC();
txTT := SYSTEMTIME_TO_CP56Time2a( fbRTC.CDT, TRUE );
(* create asdu *)
txAsdu.ident.eType := M_BO_TB_1; (* Bit string with time tag *)
txAsdu.ident.bSQ := FALSE;
txAsdu.ident.nObj := 1;
txAsdu.ident.eCOT := eIEC870_COT_SPONTAN;
txAsdu.ident.nORG := 1;
txAsdu.ident.bPN := FALSE;
txAsdu.ident.bT := FALSE;
txAsdu.ident.eClass := eIEC870_Class_1;
txAsdu.ident.asduAddr := asduAddr;
txAsdu.info.objAddr := 100;
F_iecResetStream( 0, txAsdu.info.stream ); (* clear previous data (this sets the stream length = 0 *)
F_iecCopyBufferToStream( ADR( txBSI ), SIZEOF( txBSI ), txAsdu.info.stream ); (* put BSI to stream *)
F_iecCopyBufferToStream( ADR( txQDS ), SIZEOF( txQDS ), txAsdu.info.stream ); (* put QDS to stream *)
F_iecCopyBufferToStream( ADR( txTT ), SIZEOF( txTT ), txAsdu.info.stream ); (* put time tag to stream *)
fbBuffer.TxAddObj( bOnline := bOnline, putObj := txAsdu, buffer := buffer ); (* put asdu to the TX fifo *)
IF NOT fbBuffer.bOk THEN
RETURN;
(* TODO: Report send buffer overflow error *)
END_IF
END_IF
REPEAT
fbBuffer.RxRemoveObj( bOnline := bOnline, getObj=>rxAsdu, buffer := buffer ); (* Try to remove asdu from RX fifo *)
IF fbBuffer.RxRemoveObj.bOk THEN (* success *)
CASE rxAsdu.ident.eType OF
C_TS_NA_1: (* Simple test command implementation *)
txAsdu := rxAsdu;
txAsdu.ident.eCOT := eIEC870_COT_ACT_CON; (* send activation confirmation *)
fbBuffer.TxAddObj( bOnline := bOnline, putObj := txAsdu, buffer := buffer ); (* put asdu to the TX fifo *)
IF NOT fbBuffer.bOk THEN
EXIT;
(* TODO: Report send buffer overflow error *)
END_IF
C_CS_NA_1: (* Simple clock synchronisation command implementation *)
F_iecCopyStreamToBuffer( ADR( rxTT ), SIZEOF( rxTT ), rxAsdu.info.stream );
(*... *)
txAsdu := rxAsdu; (* dummy old time value *)
txAsdu.ident.eCOT := eIEC870_COT_ACT_CON; (* send activation confirmation *)
fbBuffer.TxAddObj( bOnline := bOnline, putObj := txAsdu, buffer := buffer ); (* put asdu to the TX fifo *)
IF NOT fbBuffer.bOk THEN
EXIT;
(* TODO: Report send buffer overflow error *)
END_IF
C_IC_NA_1: (* Simple interrogation command implementation *)
txAsdu := rxAsdu;
txAsdu.ident.eCOT := eIEC870_COT_ACT_CON; (* send activation confirmation *)
fbBuffer.TxAddObj( bOnline := bOnline, putObj := txAsdu, buffer := buffer ); (* put asdu to the TX fifo *)
IF NOT fbBuffer.bOk THEN
EXIT;
(* TODO: Report send buffer overflow error *)
END_IF
F_iecCopyStreamToBuffer( ADR( rxQOI ), SIZEOF(rxQOI), rxAsdu.info.stream );
(* create asdu *)
txAsdu.ident.eType := M_BO_NA_1; (* Bit string without time tag! *)
txAsdu.ident.bSQ := FALSE;
txAsdu.ident.nObj := 1;
txAsdu.ident.eCOT := BYTE_TO_INT( rxQOI );
txAsdu.ident.nORG := 1;
txAsdu.ident.bPN := FALSE;
txAsdu.ident.bT := FALSE;
txAsdu.ident.eClass := eIEC870_Class_1;
txAsdu.ident.asduAddr := asduAddr;
txAsdu.info.objAddr := 100;
F_iecResetStream( 0, txAsdu.info.stream ); (* clear previous data (this sets the stream length = 0 *)
F_iecCopyBufferToStream( ADR( txBSI ), SIZEOF( txBSI ), txAsdu.info.stream ); (* put BSI to stream *)
F_iecCopyBufferToStream( ADR( txQDS ), SIZEOF( txQDS ), txAsdu.info.stream ); (* put QDS to stream *)
fbBuffer.TxAddObj( bOnline := bOnline, putObj := txAsdu, buffer := buffer ); (* put asdu to the TX fifo *)
IF NOT fbBuffer.bOk THEN
EXIT;
(* TODO: Report send buffer overflow error *)
END_IF
txAsdu := rxAsdu;
txAsdu.ident.eCOT := eIEC870_COT_ACT_TERM; (* send activation termination *)
fbBuffer.TxAddObj( bOnline := bOnline, putObj := txAsdu, buffer := buffer ); (* put asdu to the TX fifo *)
IF NOT fbBuffer.bOk THEN
EXIT;
(* TODO: Report send buffer overflow error *)
END_IF
ELSE
(* TODO: Report invalid asdu type...*)
EXIT;
END_CASE
END_IF
UNTIL NOT fbBuffer.bOk (* RX fifo is empty *)
END_REPEAT
(* Offline frames are written to the file. Execute this function block in every cycle! *)
fbBuffer(bOnline := bOnline, buffer:= buffer );
IF fbBuffer.status.eState = eIEC870_FBUFFER_ERROR THEN
(*TODO: Report file access error *)
;
END_IF
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1313 | PC oder CX (x86, ARM) | TcIEC870_5_101.Lib |