32-bit und 64-bit Prozess

Der TwinCAT OPC UA Server ist als 32-bit und 64-bit Prozess erhältlich. Die entsprechenden Dateien werden automatisch über das Setup bzw. Package installiert.

Welche Variante ist auf Ihrem System aktiv?

Durch einen kleinen Trick können Sie im Windows Task Manager leicht erkennen, welche Variante gerade auf Ihrem System aktiv ist.
1. Öffnen Sie den Task Manager.
2. Navigieren Sie zum Prozess „TwinCAT OPC UA Server“.
3. Öffnen Sie über das Kontextmenü den Speicherort der Datei.
In der Adresszeile des File Explorers können Sie nun sehen, welche Variante der TcOpcUaServer.exe gerade auf Ihrem System registriert und somit aktiv ist:
32-bit und 64-bit Prozess 1:
32-bit und 64-bit Prozess 2:

Registrieren/Deregistrieren

Zum Registrieren bzw. Deregistrieren einer anderen Variante des TwinCAT OPC UA Servers, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch.

32-bit und 64-bit Prozess 3:

Beachten Sie vor dem Wechseln der Variante, dass Sie zunächst den laufenden Prozess beenden müssen.

Von 32-bit auf den 64-bit Prozess wechseln:

TcOpcUaServer.exe /UnRegTcServer2

Eine Dialogbox weist Sie darauf hin, dass der TwinCAT-System-Service für eine Deregistrierung neu gestartet werden muss. Bestätigen Sie diese Dialogbox mit Yes.

32-bit und 64-bit Prozess 4:

Als Folge dieses Befehls wird der TwinCAT OPC UA Server nun nicht mehr automatisch mit TwinCAT gestartet.

Im nächsten Schritt erfahren Sie, wie Sie die 64-bit Variante des Servers am TwinCAT-System-Service registrieren.

TcOpcUaServer.exe /RegTcServer2

Eine Dialogbox weist Sie abermals darauf hin, dass der TwinCAT-System-Service für eine Deregistrierung neu gestartet werden muss. Bestätigen Sie diese Dialogbox mit „Yes“.

32-bit und 64-bit Prozess 5:

Als Folge dieses Befehls wird der TwinCAT OPC UA Server am TwinCAT-System-Service registriert und startet automatisch zusammen mit TwinCAT. Sollten Sie bei der Eingabe dieses Befehls die Fehlermeldung bekommen, stellen Sie sicher, dass Sie nicht versehentlich versuchen den 64-bit Prozess auf einem 32-bit System zu registrieren.

32-bit und 64-bit Prozess 6:

Umgekehrt kann der 32-bit Prozess natürlich auf einem 64-bit System registriert werden.