E_UAAttributeID
Syntax
TYPE E_UAAttributeID:
(
eUAAI_NodeID := 1,
eUAAI_NodeClass := 2,
eUAAI_BrowseName := 3,
eUAAI_DisplayName := 4,
eUAAI_Description := 5,
eUAAI_WriteMask := 6,
eUAAI_UserWriteMask := 7,
eUAAI_IsAbstract := 8,
eUAAI_Symmetric := 9,
eUAAI_InverseName := 10,
eUAAI_ContainsNoLoops := 11,
eUAAI_EventNotifier := 12,
eUAAI_Value := 13,
eUAAI_DataType := 14,
eUAAI_ValueRank := 15,
eUAAI_ArrayDimensions := 16
)DINT;
END_TYPE
Werte
Name | Beschreibung |
---|---|
NodeID | OPC UA NodeID |
NodeClass | OPC UA NodeClass |
BrowseName | OPC UA BrowseName |
DisplayName | OPC UA DisplayName |
Description | OPC UA Description |
WriteMask | OPC UA WriteMask |
UserWriteMask | OPC UA UserWriteMask |
IsAbstract | OPC UA IsAbstract |
Symmetric | OPC UA Symmetric |
InverseName | OPC UA InverseName |
ContainsNoLoops | OPC UA ContainsNoLoops |
EventNotifier | OPC UA EventNotifier |
Value | OPC UA Value |
DataType | OPC UA DataType |
ValueRank | OPC UA ValueRank |
ArrayDimensions | OPC UA ArrayDimensions |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT 3.1 | Win32, Win64, CE-X86, CE-Arm® | Tc3_PLCopen_OpcUa |