Datentypen
Basisdatentypen nach IEC61131
Zum Lesen und Schreiben von Daten muss der Datentyp der OPC UA Node dem TwinCAT-Datentyp zugeordnet werden („Mapping“). Die Zuordnung von Basisdatentypen wird in dem standardisierten Informationsmodell „PLCopen OPC UA Information Model for IEC 61131-3“ beschrieben und ist im Folgenden aufgelistet. Dieses Mapping können Sie sowohl auf die PLCopen-Funktionsbausteine als auch auf den TwinCAT OPC UA I/O Client anwenden.
SPS‑Datentyp | OPC‑UA‑Datentyp |
|---|---|
BOOL | Boolean |
SINT | SByte |
USINT | Byte |
INT | Int16 |
DINT | Int32 |
STRING | String |
BYTE | USint |
REAL | Float |
LREAL | Double |
UINT | UInt16 |
UDINT | UInt32 |
LINT | Int64 |
ULINT | UInt64 |
DT | DateTime |
TIME | Int64 |
LTIME | Int64 |