Übersicht

OPC Unified Architecture (OPC UA) ist die nächste Generation des klassischen OPC‑Standards. Es handelt sich hierbei um ein weltweit standardisiertes Kommunikationsprotokoll, über das Maschinendaten hersteller- und plattformunabhängig ausgetauscht werden können. OPC UA integriert gängige Sicherheitsstandards bereits direkt im Protokoll. Ein weiterer großer Vorteil von OPC UA gegenüber dem klassischen OPC-Standard ist die Unabhängigkeit vom COM/DCOM-System.

Übersicht 1:

Detaillierte Informationen zu OPC UA finden Sie auf der Webseite der OPC Foundation.

Die TwinCAT 3 Function TF6100 OPC UA besteht aus mehreren Softwarekomponenten, welche einen Datenaustausch mit TwinCAT, basierend auf OPC UA, ermöglichen.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die einzelnen Produktbestandteile.

Software-Komponente

Beschreibung

TwinCAT OPC UA Server

Stellt eine OPC-UA-Server-Schnittstelle zur Verfügung, damit UA-Clients auf die TwinCAT‑Laufzeit zugreifen können.

TwinCAT OPC UA Client

Stellt eine OPC-UA-Client-Funktionalität zur Verfügung, damit die Kommunikation mit anderen OPC UA Servern auf der Grundlage von PLCopen-genormten Funktionsbausteinen sowie einem einfach zu konfigurierenden I/O-Gerät möglich ist.

TwinCAT OPC UA Configurator

Grafische Benutzerschnittstelle für die Konfiguration des TwinCAT OPC UA Servers.

TwinCAT OPC UA Sample Client

Grafische Beispielimplementierung eines OPC UA Clients, um einen ersten Verbindungstest mit dem TwinCAT OPC UA Server durchführen zu können.

TwinCAT OPC UA Gateway

Wrapper-Technologie, die sowohl eine OPC‑COM-DA-Server-Schnittstelle als auch OPC-UA-Server-Aggregationsfähigkeiten zur Verfügung stellt.

Diese Dokumentation beschreibt den TwinCAT 3 OPC UA Client, bei welchem es sich um eine Softwarekomponente handelt, die eine OPC UA Client Schnittstelle für die TwinCAT-Runtime-Umgebung bereitstellt. Mit Hilfe des TwinCAT 3 OPC UA Clients können somit Verbindungen mit OPC UA Servern initiiert werden, um Daten mit diesen auszutauschen.

Übersicht 2:

Die technischen Anwendungsfälle reichen hierbei von TCP-basierter (und demnach nicht echtzeitfähiger) Machine-to-Machine-Kommunikation bis hin zu Machine-to-Cloud-Kommunikation, wenn sich der zu verbindende OPC UA Server in der Cloud befinden sollte.

Der TwinCAT OPC UA Client steht technisch in zwei verschiedenen Varianten bereit:

  1. Als ein TwinCAT-I/O-Gerät
  2. Als PLC Funktionsbausteine

Weiterführende Informationen