E_UAServerState
Syntax
TYPE E_UAServerState:
(
Running := 0
Failed := 1,
NoConfiguration := 2,
Suspended := 3,
Shutdown := 4,
Test := 5,
CommunicationFault := 6,
Unknown := 7
)DINT;
END_TYPE
Werte
Name | Beschreibung |
---|---|
Running | Running |
Failed | Failed |
NoConfiguration | NoConfiguration |
Suspended | Suspended |
Shutdown | Shutdown |
Test | Test |
CommunicationFault | CommunicationFault |
Unknown | Unknown |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT 3.1 | Win32, Win64, CE-X86, CE-Arm® | Tc3_PLCopen_OpcUa |
SPS-Bibliothek | Benötigte Version |
---|---|
Tc3_PLCopen_OpcUa | >= 3.2.11.0 |