XFC_TimeToPathPosition

XFC_TimeToPathPosition berechnet die Zeitdauer, innerhalb der eine Nci-Gruppe einen relativen Bahnweg zurückgelegt hat bzw. die seit diesem vergangen ist.
Die Funktion extrapoliert den Zeitpunkt bezogen auf die aktuelle Bahnposition und Dynamik. Eine genaue Extrapolation ist nur über einen kurzen Zeitraum möglich, da sich die Dynamik der Gruppe ändern kann.
Der Funktionsbaustein benötigt genau einen Aufruf, um das Ergebnis bereitzustellen. Er kann also ähnlich wie eine Funktion verwendet werden, gibt aber neben der Zeit eventuell auch einen Fehler zurück. Dieser Fehler muss ausgewertet werden, um sicherzustellen, dass die berechnete Zeitdauer gültig ist.
Eingänge
VAR_INPUT
GrpId : UDINT;
PathId : UDINT;
PathPosition : LREAL;
Options : ST_NcTimeConversionOptions;
END_VAR
GrpId | Gruppen-Id der Nci-Gruppe. Hierüber wird die angefragte Nci-Gruppe eindeutig im System identifiziert. | |
PathId | Eindeutige, kontinuierlich über den Bahnverlauf steigende Id die zum relativen Bahnweg gehört. | |
PathPosition | Relativer Bahnweg | |
Options | Datenstruktur mit Optionen für die Extrapolation des relativen Bahnweges. | |
Options. | SubIndex | nicht implementiert |
Options. | InterpolationOptions | 0: Die Extrapolation des relativen Bahnweges wird mit der aktuellen Bahngeschwindigkeit durchgeführt, ohne die aktuelle Bahnbeschleunigung zu berücksichtigen. |
Options. | CompensationTime | zusätzliche Kompensationszeit. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Duration : DINT;
TimeOfPosition : T_DCTIME32;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VAR
Duration | Zeitdauer in Nanosekunden, nach der der relative Bahnweg zurückgelegt sein wird (> 0) bzw. die seit diesem vergangen ist (< 0). |
TimeOfPosition | Distributed Clock System Time zu der der relative Bahnweg zurückgelegt sein wird bzw. wurde. |
Error | Wird im Fehlerfall TRUE. |
ErrorID | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer |