CAMSWITCH_REF
Der Datentyp CAMSWITCH_REF verweist auf eine Datenstruktur mit Nockenparametern für ein digitales Nockenschaltwerk MC_DigitalCamSwitch.
TYPE CAMSWITCH_REF :
STRUCT
NumberOfSwitches : UDINT;
pSwitches : POINTER TO MC_CamSwitch;
SizeOfSwitches : UDINT;
END_STRUCT
END_TYPE
Die eigentliche Datenstruktur zur Parametrierung eines digitalen Nockenschaltwerks ist üblicherweise ein ARRAY OF MC_CamSwitch. CAMSWITCH_REF verweist mit einem POINTER auf diese Struktur und definiert eindeutig die Größe der Struktur und die Anzahl der tatsächlich verwendeten Nocken.
Eine Variable des Typs CAMSWITCH_REF wird, wie in dem folgenden Beispiel gezeigt, initialisiert:
VAR
CamSwitchArray : ARRAY[1..3] OF MC_CamSwitch;
CamSwitchRef : CAMSWITCH_REF;
END_VAR
(* real number of defined digital cams *)
CamSwitchRef.NumberOfSwitches := 1; (* 1..3 *)
(* pointer to the digital cam data array *)
CamSwitchRef.pSwitches := ADR(CamSwitchArray);
(* maximum size of the digital cam data array *)
CamSwitchRef.SizeOfSwitches := SIZEOF(CamSwitchArray);
Beispiel mit zwei Nockenspuren