FiFoSetChannelOverride
FiFoSetChannelOverride setzt den Kanal-Override über den die Abarbeitungsgeschwindigkeit des FIFO-Kanals beeinflusst werden kann. Der Kanal-Override ist nicht zu verwechseln mit dem Achs-Override der einzelnen Achsen.
Interface
VAR_INPUT
iChannelId : UDINT;
iOverride : UDINT;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bErr : BOOL;
iErrId : UDINT;
END_VAR
iChannelId: Kanal-ID des FIFO-Kanals
iOverride : Kanal-Override für die Geschwindigkeit des FIFO-Kanals
bExecute : Flankengetriggertes Signal zum Ausführen des Kommandos
tTimeout : ADS-Timeout (ca. 1 Sekunde)
bBusy : wird mit steigender Flanke an bExecute TRUE und bleibt TRUE, solange der Baustein das Kommando ausführt
bErr : wird TRUE, wenn beim Ausführen des Kommandos ein Fehler aufgetreten ist.
bErrId : Fehlernummer (ADS- oder NC-Fehlernummer)